Mit kantengetesteter PSA gegen Absturz sicherste Entscheidungen treffen

Die Risiken bei Arbeiten in der Höhe sind offensichtlich. Bei einer unwirksamen PSAgA-Ausrüstung ist das schon schwieriger. Zuverlässige kantengeprüfte Ausrüstung ist unerlässlich, um die Sicherheit der Arbeitnehmer bei Arbeiten in der Höhe und in der Nähe von Kanten zu gewährleisten. Honeywell bietet eine Reihe nützlicher Publikationen, die Ihnen helfen, die sichersten Entscheidungen zu treffen, gleichzeitig bieten wir Ihnen eine umfassende Produktpalette, um Ihre Mitarbeiter optimal zu schützen.

Sind Ihre Mitarbeiter bereit für Kanten?

Informieren Sie sich über die mit Kanten verbundenen Risiken, stellen Sie sich auf die neuen Vorschriften ein und treffen Sie die sichersten Entscheidungen

Trends
Trends

Reduzieren von Risiken an Kanten

Stellen Sie sich auf die neuen Vorschriften ein

Beratung zur Auswahl von PSAgA

Ein Whitepaper, das sich mit den Risiken der Arbeit in der Nähe von Kanten und mit der Verwendung von PSAgA für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter befasst. Dies sind essentielle Informationen für alle, die Verantwortung für Mitarbeiter bei Höhenarbeiten tragen.

Ein umfassender technischer Leitfaden zu den neuen Vorschriften für persönliche Absturzsicherung, der Ihnen hilft, die Vorgaben einzuhalten

Wie Sie Produkte auswählen, die konform und zuverlässig sind? Der eGuide von Honeywell zur Auswahl von PSA erläutert schrittweise die Kriterien und hilft Ihnen, die für Sicherheit und Zuversicht richtigen Entscheidungen zu treffen.

Entdecken Sie Schutz, der über die Kante hinausgeht

Honeywell Miller hat als erstes auf die Nachfrage aus der Industrie nach einem vollständigen Sortiment kantengeprüfter Produkte reagiert, um Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und maximale Sicherheit für verschiedenste Anwendungen zu bieten.

Trends
Trends

Falcon™ Edge Höhensicherungsgeräte mit Drahtseil

TurboLite™ Edge Höhensicherungsgeräte mit Gurtband

Mitlaufende Auffanggeräte RG 300/RG500 – kantengeprüft

Entwickelt für die Arbeit an Kanten mit einem Durchmesser von ≥ 0,5 mm, bietet Schutz in Anwendungen, die eine Verankerung auf Bodenebene benötigen.

Entwickelt für die Arbeit an Kanten mit einem Durchmesser von ≥ 0,5 mm, bieten Falcon Edge HSG Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und maximale Sicherheit.

NEU! Leicht und Industrie-erprobt verhindert das neue mitlaufende Auffanggerät den Absturz von Arbeitern beim Auf- und Abstieg sowohl bei vertikalen als auch bei horizontalen Anwendungen.

  • Eine Demonstration anfragen

    Entdecken Sie die kantengeprüften Höhensicherungsgeräte von Honeywell Miller
    * Gilt nur für qualifizierte Sicherheitsfachkräfte. Befristetes Angebot. Die Bearbeitung kann bis zu 4 Wochen dauern.

    DEMONSTRATION ANFRAGEN

Erfahren Sie mehr über unsere Absturzsicherungslösungen, indem Sie sich an einen Honeywell-Mitarbeiter wenden.

Honeywell verfügt über Spezialisten, die Ihnen Ratschläge zu den richtigen Sicherheitslösungen geben können.

KONTAKT