Las soluciones de protección respiratoria de Honeywell garantizan el cumplimiento, la comodidad, la facilidad de uso, la durabilidad y una productividad laboral mejorada. En primer lugar, garantizan la seguridad.
Conoce cómo Honeywell y tu negocio pueden aliarse en beneficio de la seguridad y el crecimiento a través de la innovación.
CONTACTA UN EXPERTO
PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA CUALQUIER ENTORNO
En muchas industrias, el riesgo de inhalar partículas, vapores y gases nocivos es muy alto y representa una gran amenaza para la seguridad de los trabajadores. Conoce nuestros programas y únete a Honeywell para llevar tu seguridad un paso más adelante.

-
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA - RESPIRA +
¿Sabías la importancia de realizar pruebas de ajuste de tus respiradores?
*De acuerdo a los protocolos planteados por OSHA, antes que un trabajador pueda requerir el uso de cualquier respirador, como una pieza facial, es necesario realizar una prueba de ajuste con el mismo modelo, estilo y tamaño del respirador que va a ser utilizado* .
Las máscaras desechables Honeywell cuentan con un diseño exclusivo que se adapta a la forma natural de la cara además de una alta resistencia a ambientes de alta humedad. Diseñados para adaptarse a la mayoría de los rostros cómodamente y adaptarse a los movimientos faciales del usuario. Medios de absorción multicapa con un forro interior suave para mayor comodidad. Sin látex, las correas elásticas para la cabeza están soldadas para un ajuste seguro.
Además, al ser parte del Programa RESPIRA+, Honeywell ofrece un kit de prueba de ajuste cualitativo y 1 mes de respiradores desechables. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros
PROTOCOLO OSHA
CONTACTA UN ESPECIALISTA

-
PROGRAMA SWAP EN PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Honeywell contigo!
Nuestro proposito es ayudarte a incrementar la seguridad y confort en el uso del equipo de protección respiratoria. Por esta razón, al hacerte miembro del programa, Honeywell te regalará piezas faciales de media y cara completa reusables por el consumo actual de tus filtros y cartuchos, que no sean de la marca Honeywell. Contáctanos y seleccionemos la mejor opción para ti y tu equipo de trabajo.
Honeywell cuenta con un amplio portafolio enfocado en la Protección Respiratoria suya y de su equipo.
En momentos donde la protección respiratoria es una prioridad, lo acompañamos a tomar la mejor decisión para su seguridad y la de quienes lo rodean.



MASCARILLA DESCARTABLE DF 300
MASCARILLA QUIRURGICA DC365
HONEYWELL H910 PLUS
Diseñados para facilitar la respiración, los respiradores desechables de plegado plano de la serie DF300 Honeywell, están aprobados por NIOSH y están fabricados con un medio de absorción multicapa que repele la humedad y cuenta con un forro interior suave para mayor comodidad.
Un respirador quirúrgico fácil de poner y quitar, con alta resistencia a los fluidos, y diseñado para la satisfacción de quien lo use en todo el espectro de la atención. Con especificaciones N95 quirúrgico certificado por NIOSH (NIOSH 42 CFR 84), y con aprobación de la FDA, este respirador le permitirá llevarlo sin sentirlo gracias a su diseño y materiales para que la comodidad y seguridad lo acompañen durante su jornada.
El respirador plegable que reúne los avances tecnológicos resultado de décadas de investigación y experiencia en campo para garantizar la integridad de los trabajadores de acuerdo con la norma NIOSH N95. Su protección reside principalmente en su película hipoalergénica ultra suave Willtech, con propiedades de absorción y sellado perfecto para un confort excepcional. Sus correas elásticas, ultra flexibles y resistentes, se fijan fuera del área filtrante para evitar cualquier riesgo de fuga.



MEDIA MÁSCARA HM500
MEDIA MÁSCARA HM5500
CARETA COMPLETA RU6500
El combo perfecto entre seguridad y comodidad es lo que ofrece la serie Honeywell North® Half Mask 500 (HM500). Su diseño liviano de máscara liviana y duradera, garantiza un mayor ajuste y conveniencia, especialmente para un uso prolongado. Se utiliza con cartuchos de bayoneta Honeywell North®.
La media máscara elastomérica es la solución económica que no escatima en funciones. Un sellado de contorno ancho
que proporciona un gran ajuste. Los límites de espacio bajo de "aire muerto" permiten volver a respirar el aire exhalado para aumentar la comodidad y productividad del trabajador. Las correas sin látex se estiran y se mueven con el trabajador a la vez que proporciona un apoyo óptimo.
Comodidad para quienes la usan y su presupuesto. La careta completa de silicón North RU6500 proporciona comodidad durante todo el día a un precio excelente. Además reúne múltiples de beneficios como un área de visión amplia, conector de cartucho roscado y lente polibicarbonado, entre otros.
Permítenos contarte cómo seguir avanzando mientras cuidas tu salud y bienestar.
Conoce cómo Honeywell y tu negocio pueden aliarse en beneficio de la seguridad y el crecimiento a través de la innovación.
DESCUBRE EL PROGRAMA QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES