Prendere le decisioni più sicure con i dispositivi di Protezione Individuale Anticaduta per i vostri lavoratori

I rischi che si corrono quando si lavora in quota sono evidenti ma non è possibile dire altrettanto di quelli legati a dispositivi di protezione individuale anticaduta non efficaci. Per garantire la sicurezza dei lavoratori in quota e in prossimità degli spigoli è essenziale disporre di dispositivi affidabili e testati sugli spigoli. Honeywell offre una serie di guide utili per aiutarvi a fare le scelte più sicure e presenta la gamma completa di prodotti per proteggere i vostri lavoratori al meglio.

I vostri lavoratori sono pronti ad affrontare gli spigoli?

Scopri i rischi legati agli spigoli e leggi le informazioni riguardanti i DPI Anticaduta per aiutarvi a essere più sicuri lavorando in quota

Trends
Trends

Riduzione dei rischi relativi agli spigoli

Rispetto delle leggi sul lavoro in sicurezza

Guida esperta per la scelta dei DPI Anticaduta

Una raccolta di Honeywell esamina i rischi relativi agli spigoli, la scelta e l’utilizzo dei DPI Anticaduta, i rischi nascosti. Si tratta di un'informazione essenziale per il responsabile dei lavoratori in quota.

Per conoscere gli obblighi da ottemperare, consulta la Guida Tecnica di Honeywell. Vi aiuterà a rispettare le leggi e a tenere in sicurezza i lavoratori.

Come scegliere prodotti conformi e affidabili? Come garantire la soluzione più sicura in quota in prossimità degli spigoli? La Guida elettronica sui DPI di Honeywell illustra i requisiti per aiutarvi a fare le scelte giuste in sicurezza e tranquillità.

Scopri la protezione che si estende oltre il limite


La gamma Miller di Honeywell è all'avanguardia per le soluzioni testate su spigolo, offrendo per la prima volta una risposta alle richieste del settore: versatilità, maggiore mobilità dell'operatore e massima sicurezza.

Trends
Trends

Dispositivo retrattile con cavo Falcon™ Edge

Dispositivo retrattile con nastro Turbolite™ Edge

Discensore per corda

Progettato per lavorare in prossimità degli spigoli, con raggio di spigolo ≥0,5 mm, questo dispositivo retrattile fornisce protezione in applicazioni di ancoraggio all'altezza dei piedi

Progettato per attività svolte in prossimità di spigoli, con raggio di spigolo ≥0,5 mm, il dispositivo retrattile TurboLite Edge offre versatilità, maggiore mobilità dell’operatore e massima sicurezza.

NUOVO! Leggero e comprovato dal settore, il nuovo discensore per corda impedisce ai lavoratori di cadere durante la salita o la discesa per applicazioni sia verticali che orizzontali.

  • Richiedi una dimostrazione

    Sperimenta la gamma di Honeywell Miller testata su spigolo
    * Valido solo per professionisti della sicurezza qualificati. Offerta a tempo limitato, si prega di consentire fino a 4 settimane per l'elaborazione.

    RICHIEDI UNA DIMOSTRAZIONE

Contattare il referente commerciale Honeywell

Disponiamo di specialisti in grado di fornire ulteriori consigli sulle soluzioni DPI Anticaduta testati su spigolo

CONTATTO