Conozca el portafolio de detectores inteligentes de gas portátiles Honeywell y libere de riesgo a su equipo de trabajo.
REDUZCA LA BRECHA ENTRE SEGURIDAD Y TRAGEDIA ¡HOY!

-
Detección Efectiva de Riesgos Invisibles
Casos de éxito: Con más de 5 datos estadísticos relacionados con la productividad y prevención de riesgos de fuga de gas.
DESCARGAR E-BOOK
Gama de detectores: soluciones de vanguardia como la actualización remota de dispositivos, monitoreo en tiempo real, y detección de gases tóxicos y combustibles.
Portafolio por industria: el dispositivo que usted necesita para la protección de sus trabajadores en todas las industrias. Descarga nuestro e-book para conocer los equipos de máxima protección personal Honeywell:
MÁXIMA PREVENCIÓN PARA PROCESOS SEGUROS Y TRABAJADORES PROTEGIDOS



HONEYWELL BW™ SOLO
HONEYWELL MESHGUARD
HONEYWELL TOXIRAE
Honeywell BW™ Solo cuenta con una vida útil confiable, operación con un solo botón y perfil pequeño. Sumamente útil para la industria de refrigeración, minería, gas y petróleo. Es liviano, con pantalla grande para fácil lectura y con opción de conectividad.
Monitor de gas inalámbrico y pensado para dar soluciones efectivas a un bajo costo, con alto retorno de inversión. Detecta gases tóxicos e inflamables. Cuenta con un factor de protección IP65 que soporta salpicaduras para mantener los sensores íntegros con el uso en condiciones severas. hearing protection in a lightweight design. Optimum comfort even over long periods of use. Check it out.
Proteja a los trabajadores de la amenaza de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en el lugar de trabajo relacionados con el manejo de gas, petróleo y otros. Además, observe las condiciones de forma remota desde una estación de comando central.
El sensor de última generación del disposi-tivo puede detectar más de 300 VOC y utiliza una biblioteca incorporada de
190 factores de corrección para leer automáticamente los gases en unidades equivalentes.
¿Necesita más información?
Compártanos sus datos y uno de nuestros expertos lo contactará
CONTÁCTENOS