フルハーネス型墜落制止用器具

AirCore

  • ⾸回り、肩回りなど汗を書きやすい箇所に通気性パッド
  • ⻑時間装着しても疲労を感じさせない⼈間⼯学設計
  • ⽚⼿でも調節可能なカムバックル
  • 最⼤質量140kg

DL-C1J

  • 価格と品質の絶妙なバランス
  • 最⼤質量 100kg

H100

  • 価格を重視しながらも⾼い耐久性を実現
  • 5点で調節できるから体形を気にせず装着可能
  • 上下を2⾊で分けているので視認しやすく、装着が簡単
  • 最⼤質量100kg

保護手袋

CoreShield

  • 耐切創レベルに合わせて⾊分け
  • アレルギーリスクを低減した、お肌に優しい素材
  • タッチパネル対応
  • 選べる2種類のニトリル素材

RigDog

  • グッドデザイン賞 100選に選出
  • ハンマー等⼯具によるケガを予防
  • ISO Fレベルの耐切創とレベル4の耐摩耗性を兼備
  • 寒い季節に嬉しい冬季専⽤裏地オプションあり
  • 環境に合わせて選べる3種類をご⽤意

イヤマフ

VeriShield 100

  • ⻑時間着⽤可能な耐久性と耐油性
  • 形状記憶ウレタン製⽿クッションで優しく減⾳
  • 装着スタイルに合わせて選べる4タイプ

【当選品概要】

  1.  Alexa搭載 Fire HD 8インチ タブレット×1名様
  2. 【2020進化版電熱ベスト】加熱ベストヒートジャケット超軽量×3名様
  3. 【最新Bluetooth5.0 IP68完全防⽔】 スマートウォッチ×3名様
  4. IPX7完全防⽔ Bluetooth ワイヤレスイヤホン Hi-Fi⾼⾳質×3名様

【抽選条件】

  • 当ページより、資料請求フォームにてご応募頂いた⽅
  • 期間中に当ページより商品をご購⼊頂いた⽅は抽選確率が5倍︕︕
  • 2021年1⽉末⽇までにご応募頂いた⽅
※ ご応募は御⼀⼈様⼀回とさせて頂きます。
※ プレゼント当選通知及び発送は2⽉初旬となります。

カタログ請求、プレゼント応募フォーム

ご希望のプレゼントが既にお決まりの方は、コメント記入欄に番号または商品名をご入力ください。

  1. ・ Alexa搭載 Fire HD 8インチ タブレット×1名様
  2. ・【2020進化版電熱ベスト】加熱ベストヒートジャケット超軽量×3名様
  3. ・【最新Bluetooth5.0 IP68完全防⽔】 スマートウォッチ×3名様
  4. ・ IPX7完全防⽔ Bluetooth ワイヤレスイヤホン Hi-Fi⾼⾳質×3名様
日本ハネウェル株式会社
セーフティ&プロダクティビティ ソリューションズ
安全保護具
メール:[email protected]