水系塗膜剥離剤使用時の事故再発防止:
推奨PID式ガス検知器のご案内
日本ハネウェル トキシレイプロ PID
安全対策は、万全ですか?
2019年11月に発生した東名高速道路中吉田高架橋塗装塗替工事における火災事故を受け、火災事故再発防止委員会が発足されました。その中で水系塗膜剥離剤を使用するにあたっては暫定的な再発防止としてPID式のガス検知器が有効とみなされ、その対象製品として日本ハネウエルのトキシレイプロPIDスタンダードが推奨されています。
鋼橋梁補修塗装替え工事で行われる剥離剤を使用した塗膜除去作業の際には、塗膜くずからベンジルアルコールや揮発性有機化合物(VOC)が発生し、火災を誘発する原因となります。当社のポータブルガス検知器 トキシレイプロ PID スタンダードは、コンパクト・軽量で作業の邪魔にならない上に頑丈な構造で、VOC検知にとても優れています。 昨年の事故を再発させる事なく、作業員の皆様の安全を確保する為には、とても有効なガス検知器です。
主な特長
- PIDセンサを搭載した世界最小クラスのVOC検知専用のガス検知器
- SUSボデーとラバーブーツの組み合わせにより剛健な構造を実現
- 大音量の警報音(95cB)と赤色LED点滅、画面表示、バイブレーションで即時警告
- 標準でデータログ機能を搭載
- 直ぐに使える簡単操作メニュー
- マンダウンアラーム機能で作業者の安全を最大限に検知
主な仕様
- 対象ガス:ベンジルアルコール、揮発性有機化合物(VOC)
- 防塵・防滴構造:IP54
- 安全規格:本質安全防爆構造 IECEx、Ex ia llC Ga T4
- 寸法・重量:11.8 x 6.0 x 3.0cm、235g
- 稼働時間:12時間以上
更に詳しい製品情報をご希望の方には、製品データシートをご用意しております。下記のお問合せフォームにて、ご連絡ください。
また、当社では デモ機によるトライアルを承っております。実機を見て、そして試してご検討いただけます。デモ機のご用命も下記お問合せフォームからご連絡ください。
その他、ご不明な点ございましたら、いつでもお気軽に下記お問合せフォームにてお問合せください。
* アスタリスクは、必須事項です。
【お問合せ】
日本ハネウェル株式会社
セーフティ&プロダクティビティ ソリューションズ
電話:03-6730-7237/7320 FAX:03-6730-7224
[email protected]